Atuador compacto ADN-S-32-45-I-P-A-F1A

8142854

GTIN: 4052568571290

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
483 N
Curso
45 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados