Atuador compacto ADN-S-40-40-I-P-A-F1A

8142883

GTIN: 4052568571481

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
754 N
Curso
40 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados