Atuador compacto ADN-S-50-15-I-P-A-F1A
8142899
GTIN: 4052568571634
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
50 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1178 N
Curso
15 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados