Atuador compacto ADN-S-50-25-I-P-A-F1A

8142901

GTIN: 4052568571658

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
50 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1178 N
Curso
25 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados