Atuador compacto ADN-S-63-35-I-P-A-F1A

8142923

GTIN: 4052568571870

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
63 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1870 N
Curso
35 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados