Regulador de servoacionamento CMMT-ST-C8-1C-MP-S0

8163946

GTIN: 4052568631956

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Tensão nominal da alimentação de carga DC
24 V - 48 V
Corrente nominal de saída
8 A
Interface Fieldbus
EtherCAT - EtherNet/IP - Modbus/TCP - PROFINET
Função de segurança
Safe Torque Off (STO) - Parada segura 1 com controle de tempo (SS1-t)