Sensor magnético de proximidade SMT-8M-A-ZS-24V-E-5,0-OE
8165237
GTIN: 4052568596187
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
Sem conector
Amplitude de tensão de funcionamento CC
7 V - 30 V
Função do elemento de conexão
Contato N/A
Saída de comutação
Sem contato 2 fios