Garras paralelas HPPH-16-16-NC-P-R12
8171874
GTIN: 4052568651824
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Estrutura
Tipo de montagem plana para dedos da garra - Guia - Cremalheira/pinhão - Com dedos - Garra pneumática - sequência de movimento guiada pela força
Curso por mordente
8 mm
Detecção de posição
Com sistema de medição de curso integrado
Conexão pneumática
para Ø externo da conexão rápida 4 mm