Garras paralelas HPPH
A combinação de garra paralela/válvula HPPH foi desenvolvida especialmente para a colaboração entre humanos e robôs e pode ser combinada com muitos cobots ou robôs, graças à sua interface universal de robô. A baixa altura total com um baixo momento de inércia de massa garante alta dinâmica.
- Para uma colaboração segura entre humanos e robôs de até 0,5 MPa
- Combinação de garra-válvula com sensores integrados e baixa altura total
- Permite a redução do tempo de ciclo e a economia de ar comprimido de até 75% em comparação com componentes individuais
- Certificação TÜV para garras com mordaças, de acordo com a norma ISO 15066
- Para muitos cobots e robôs diferentes, graças à interface mecânica do robô de acordo com a ISO 9409-1-50-4-M6
- Dispositivo de segurança da força de preensão para manipulação segura, mesmo no modo de parada de emergência
- Controle versátil via I/O digital (PNP/NPN) ou IO-Link®
- Operação sustentável, devido à redução do uso de material
- Operação sustentável graças ao controle integrado