Cilindro compacto ADN-32-70-I-P-A

8173462

GTIN: 4052568606619

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
483 N
Curso
70 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados