Cilindro compacto ADN-50-70-I-P-A
8178338
GTIN: 4052568621322
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
50 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1178 N
Curso
70 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados