Cilindro compacto ADN-12-60-A-P-A

8178549

GTIN: 4052568621377

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
12 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
68 N
Curso
63 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados