Cilindro compacto ADN-25-35-A-PPS-A

8178882

GTIN: 4052568621544

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
295 N
Curso
35 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável