Válvula solenoide VSVA-B-P53U-ZD-D1-F8
8198544
GTIN: 4052568655938
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Função de válvula
5/3 vias com centro em exaustão
Fluxo nominal normalizado de acordo com ISO 8778
1600 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão tamanho 1, conforme ISO 5599-1