Válvula solenoide VSVA-B-P53U-ZH-D1-F8

8198570

GTIN: 4052568656195

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 vias com centro em exaustão
Fluxo nominal normalizado de acordo com ISO 8778
1600 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão tamanho 1, conforme ISO 5599-1