Válvula solenoide VSVA-B-T32C-MZH-D1-F8
8198575
GTIN: 4052568656249
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 fechada monoestável
Fluxo nominal normalizado de acordo com ISO 8778
1400 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão tamanho 1, conforme ISO 5599-1