Válvula solenoide VSVA-B-P53U-D-D2-F8
8198590
GTIN: 4052568656324
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Função de válvula
5/3 vias com centro em exaustão
Fluxo nominal normalizado de acordo com ISO 8778
3500 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão tamanho 2 conforme ISO 5599-1