Válvula solenoide VSVA-B-T32U-MD-D2-F8

8198596

GTIN: 4052568656386

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 vias, normalmente aberta monoestável
Fluxo nominal normalizado de acordo com ISO 8778
2000 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão tamanho 2 conforme ISO 5599-1