Válvula solenoide VSVA-B-T32H-MD-D2-F8

8198597

GTIN: 4052568656393

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 vias normalmente aberta/fechada monoestável
Fluxo nominal normalizado de acordo com ISO 8778
1900 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão tamanho 2 conforme ISO 5599-1