Válvula solenoide VSVA-B-T22C-MZD-D2-F8
8198611
GTIN: 4052568656539
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Função de válvula
2x2/2 fechada monoestável
Fluxo nominal normalizado de acordo com ISO 8778
2100 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão tamanho 2 conforme ISO 5599-1