Válvulas proporcionais

Como motor de inovação em pneumática com um alto nível de competência em tecnologia proporcional, a Festo oferece uma ampla gama de válvulas proporcionais: válvulas reguladoras de pressão proporcionais e válvulas proporcionais de vazão. Com elas, você pode realizar de forma fácil e segura as aplicações mais complexas. Na Festo, você se beneficia de um máximo em soluções e funções individuais - com um mínimo de esforço na instalação, parametrização e comissionamento. Em geral, todas as válvulas proporcionais estão pré-ajustadas por preset - além disso, as tecnologias integradas economizam tempo nas tarefas rotineiras.

Você pode encontrar outros produtos em nossa categoria: Válvulas e terminais de válvulas

Válvulas proporcionais da Festo

Com diversas séries de válvulas apresentando diferentes pressões de trabalho, diâmetros nominais, faixas de vazão e temperaturas de trabalho, a Festo oferece a válvula proporcional ideal para suas necessidades. Para requisitos especiais, adaptamos as válvulas inteiramente de acordo com seus desejos individuais.

Guia de seleção: Ache a válvula proporcional certa

Guia de seleção: Ache a válvula proporcional certa

Seja uma simples válvula ou um terminal de válvulas completo: com o Guia de Seleção Controlled Pneumatics, você chega, passo a passo, à solução perfeita. Faça sua seleção com base em critérios como precisão, dinâmica e consumo de energia para projetar sua aplicação com eficiência.

Baixe o Guia de seleção

Válvulas proporcionais para controle de fluxo

As válvulas reguladoras de fluxo proporcionais controlam a vazão para consumidores pneumáticos conectados. Além das válvulas reguladoras de fluxo proporcionais, você também encontrará nessa seção válvulas direcionais proporcionais, válvulas piezo e outros tipos de válvulas. Saiba mais sobre as vantagens de cada válvula Festo.

Reguladores de fluxo

Válvula reguladora de fluxo proporcional VEMD

A válvula reguladora de fluxo proporcional VEMD é ideal para controle de fluxo de massa, destacando-se pelas dimensões compactas de instalação. Por ser realmente leve, é ideal para uso em dispositivos móveis para controle de vazão. Graças ao circuito de controle integrado com sensor térmico, esta válvula funciona de forma precisa e dinâmica. Ela reage rapidamente às alterações dos valores nominais definidos e está pronta para operar praticamente de imediato.

Controlador de fluxo de massa VEMD

Válvula reguladora de fluxo proporcional VPCF

Tempo de resposta curto, alta repetibilidade, tamanho compacto, sem LABS e com aprovação para ATEX 3GD: características que tornam a válvula reguladora de fluxo proporcional VPCF incomparável. Ela é predestinada para aplicações exigentes, como o controle de gás inerte, do volume de ar e da velocidade de rotação em sistemas de pintura e de fluxo contínuo, atendendo aos mais altos requisitos em termos de dinâmica, repetibilidade e linearidade da curva característica.

Válvula reguladora de fluxo proporcional VPCF

Válvula proporcional de vazão MPYE

A válvula proporcional de vazão MPYE é uma válvula proporcional de 5/3 vias que dispõe de uma válvula de comporta controlada por posição. Ela converte um sinal de entrada analógico em uma seção transversal de abertura correspondente nas saídas da válvula. Em conexão com um controlador de posição externo e um encoder, é possível configurar um sistema de posicionamento pneumático preciso.

Válvula proporcional de vazão MPYE

Válvula proporcional de vazão VPWS

Compacta e potente: a válvula solenoide proporcional VPWS é uma válvula de cartucho de 15 mm, leve, compacta e com grande vazão. Ela regula o fluxo de gás de forma segura e precisa - seja oxigênio, dióxido de carbono, ar, óxido nitroso ou gases inertes.

Válvula proporcional de vazão VPWS

Válvula proporcional de vazão VPWP

Com base na tecnologia da válvula MPVE, a VPWP permite variar a direção do movimento. Graças à interface integrada para transmissão de dados digitalizada, a válvula proporcional é particularmente segura e extremamente precisa com sensores de pressão integrados e controle em cascata.

Válvula proporcional de vazão VPWP

Unidade de válvula VPCB

A unidade de válvula VPCB faz parte da solução de acionamento servopneumática YHBP para balanceadores de todos os tipos. A válvula reguladora de pressão proporcional de 3/3 vias com duas válvulas de bloqueio de 2/2 vias integradas está disponível com ou sem detecção de posição de comutação.

Unidade de válvula VPCB

Válvulas proporcionais para controle de pressão

As válvulas reguladoras de pressão controlam a pressão dos consumidores pneumáticos conectados. Na Festo, você encontra uma ampla gama para as mais diversas aplicações.

Válvulas reguladoras de pressão

Válvula reguladora de pressão proporcional MPPES

A válvula proporcional MPPES está disponível tanto com controle direto (G1/8) quanto com controle piloto (G1/4, G1/2). O setpoint é inserido como um sinal analógico de tensão ou corrente e as faixas de regulagem de pressão podem ser selecionadas livremente. Opcionalmente, a MPPES também está disponível com um módulo de setpoint.

Válvula reguladora de pressão proporcional MPPES

Válvula reguladora de pressão proporcional VPPL

Essa válvula foi desenvolvida especialmente para pressões mais altas, de 10 a 40 bar. Como dispositivo individual com conexões roscadas, a válvula pode ser usada em uma variedade de aplicações, por exemplo, em máquinas sopradoras de garrafas PET na indústria alimentícia e de bebidas, ou em bancadas de teste de pneus e freios na indústria automotiva.

Válvula reguladora de pressão proporcional VPPL

Válvulas reguladoras de pressão proporcionais VPPM e VPPM-NPT

As válvulas VPPM e VPPM-NPT oferecem os parâmetros certos para cada aplicação. A característica de controle apropriada pode ser facilmente selecionada entre 3 presets com o toque de um botão. Além disso, podem ser reguladas de forma segura e confiável pelos circuitos de controle de dois estágios com controle multissensor.

Válvula reguladora de pressão proporcional VPPM
Válvula reguladora de pressão proporcional VPPM-NPT

Válvula reguladora de pressão proporcional VPPX

A válvula proporcional VPPX da família de válvulas VPPM garante o máximo de flexibilidade e a melhor qualidade de processo. Com o controlador PID livremente parametrizável e a entrada de sensor externa, as tarefas específicas do cliente também podem ser implementadas de forma simples e fácil.

Válvula reguladora de pressão proporcional VPPX

Válvula reguladora de pressão proporcional VPPI

A válvula de acionamento direto com compensação de pressão integrada regula de forma dinâmica e precisa, mesmo em diâmetros nominais maiores. Um atuador de bobina móvel eficiente torna a VPPI altamente dinâmica, enquanto que a alta estabilidade é garantida por um controlador de posição subordinado. O visor totalmente gráfico oferece diversas opções de configuração.

Válvula reguladora de pressão proporcional VPPI

Válvula reguladora de pressão proporcional VPPE

A VPPE é a válvula proporcional de preço mais acessível no portfólio. Está disponível com e sem visor e, opcionalmente, com um módulo de setpoint. O setpoint é inserido como um sinal de tensão analógico (0-10 V ou 4-20 mA).

Válvula reguladora de pressão proporcional VPPE

Válvula reguladora de pressão proporcional VEAA

Para faixas de pressão de até 10 bar: a tecnologia piezo confere alta precisão e durabilidade extrema à VEAA. Outras vantagens: tempos de comutação extremamente curtos, operação silenciosa e consumo de energia muito baixo.

Válvula reguladora de pressão proporcional VEAA

Válvula reguladora de pressão proporcional VEAB

Para faixas de pressão de vácuo até 6 bar: a tecnologia piezo também confere alta precisão e robustez à VEAB. Além disso, a válvula também se destaca pelos tempos de comutação curtos, operação silenciosa e alta eficiência energética.

Válvula reguladora de pressão proporcional VEAB