O ADN é extremamente compacto, leve e reduzido ao essencial. Seu design robusto de acordo com o padrão ISO e suas mais de 350 versões em uma ampla gama de tamanhos, comprimentos e amortecimentos o tornam extremamente atraente para muitas aplicações.
Ampla gama de acessórios de montagem para quase todas as situações de instalação
Mais desempenho - para a máxima eficiência do seu sistema
Altas velocidades e ciclos de máquina são possíveis graças às excelentes propriedades de operação e ao excepcional comportamento de amortecimento
Até 50% menos espaço de instalação em comparação com os cilindros normalizados ISO 15552 grandes
Sistematicamente bem planejado: 1 sensor magnético de proximidade, aplicável em ranhuras em T em 3 lados, para todos os tamanhos e muitas outras famílias de cilindros
Com amortecimento autoajustável PPS
Não são necessários ajustes e reajustes demorados
Confiabilidade do processo, pois a desregulagem é impossível