Atuador giratório DRRS
Ideal para uso em unidades de manipulação: de baixo perfil, leve e altamente resistente.
- Atuador com êmbolo duplo, transmissão de força por meio do princípio pinhão e cremalheira
- Preço atraente Atuador de quarto de volta de melhor ajuste para uso universal
- Para requisitos de torque de até 33 Nm a 0,6 MPa
- Recomendado para sistemas de produção de fabricantes de baterias de íon-lítio, F1A