Cabo de conexão VMPA-KM, VMPAL-KM
- Para conexão multipolo Sub-D
- Cabo de conexão entre terminal de válvulas MPA e controlador programável
- Versões compatíveis com corrente de arrasto
- Montado em um lado
- Comprimento do cabo de 2,5 … 10 m
- Com cabo de PVC ou PUR
- Temperatura do meio ambiente -40 ... +80 °C