Atuador normalizado DSBG
Cilindro de barra transversal rerforçado de acordo com a norma ISO 15552.
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Tirante robusto
- O amortecimento pneumático auto-ajustável da posição final economizar tempo durante o comissionamento e se adapta, de forma ideal, às mudanças de carga e velocidade
- Acessórios de fixação abrangentes para quase todas as situações de instalação
- Para detecção de posição
- Sustentável graças ao ciclo de vida prolongado devido à possibilidade de reparo simplificado