Cilindros de parada EFSD
Parada suave facilitada: o cilindro de parada elétrico para cargas de 0,25 a 100 kg podem ser conectados diretamente ao CLP por você mesmo, sem controlador do motor adicional. A alimentação de tensão, a comunicação e o processamento lógico são realizados diretamente no aparelho.
- Configuração rápida e simples de sistemas de transferência sem ar comprimido
- Para parada de produto transportado de 0,25 kg a 100 kg
- Mensagem de estado e erro para diagnóstico de erro visual
- Acionamento através I/O digital de um controlador programável superordenado, como por exemplo terminal CPX, facilita o comissionamento
- Interface de fixação para montagem simples em sistemas de transferência
- Força de vapor ajustável