Atuador compacto, de dupla ação ADN
Cilindro normativo de acordo com ISO 21287 com amortecimento fixo ou auto-ajustável com alta variância.
- ISO 21287
- Até 50% mais compacto que o atuador normalizado conforme ISO 15552
- Alta performance e longa vida útil
- Grande oferta de variantes para utilização individual
- Para detecção de posição
- Versões recomendadas para sistemas de produção de fabricantes de baterias de íon de lítio
- Sustentável graças ao ciclo de vida prolongado devido à possibilidade de reparo simplificado