Válvula reguladora de pressão MS-LR-B

  • Largura do módulo 25 mm
  • Componente básico com preços atrativos e com foco técnico
  • Leve e robusto graças aos modernos materiais poliméricos
  • Compatível com a série MS para uma combinação ideal de funções básicas a um preço atrativo
  • Comportamento de controle estável
  • Com ou sem manômetro
  • Manopla com retentor
  • Com escape secundário integrado e escape primário com comportamento de corrente de retorno
  • MS2: válvula reguladora de membrana de acionamento direto
  • MS4, MS6: válvula reguladora de pistão de controle direto
  • Sustentável em operação, devido à redução do nível de pressão