Sensor de fluxo SFAM

Você pode integrar facilmente o nosso sensor de fluxo modular SFAM em unidades de tratamento de ar. Em funcionamento, ele fornece informações de fluxo instantâneo ou coleta os valores acumulados da medição do consumo de ar.
  • Comunicação IO-Link® com parametrização remota eficiente e função de replicação
  • Solução completa com medição integrada de pressão e temperatura
  • Como um dispositivo autônomo ou como uma versão que economiza espaço nas unidades de manutenção da série MS
  • Fornece informações de fluxo absoluto e medições do consumo de ar cumulativas
  • Alta exatidão, inclusive com qualidade do ar comprimido [7:4:4], de acordo com a norma ISO 8573
  • Medição confiável mesmo com altas vazões
  • Operação sustentável, por meio do monitoramento do consumo do sistema