Sensor de fluxo SFAE

Maximale Performance auf minimalem Bauraum. Der Durchflusssensor SFAE überwacht zuverlässig und schnell Durchflüsse bis 10 l/min in Pneumatikanwendungen und eignet sich mit seiner Rasterbreite von nur 10 mm ideal für End of Arm Applikationen.
  • Comunicação IO-Link inteligente para uma parametrização remota eficiente
  • Tamanho compacto com apenas10 mm de largura de grade
  • Visor LED para indicação percentual do fluxo
  • Saída de tensão analógica ajustável
  • Operação intuitiva com um único botão e teach-in
  • Saídas de comutação (PNP/NPN, Normalmente aberta/NC)