Sensor de fluxo SFAH
O ultraflexível SFAH monitora o fluxo de ar comprimido e gases não corrosivos. É adequado para diversos setores, devido à sua construção compacta (20 x 58 mm), diversas opções de montagem e conexões angulares QS ajustáveis, que economizam espaço.
- Monitoramento de processo, consumo de ar comprimido, mistura hidrogênio/nitrogênio, monitoramento pneumático de objeto, manuseio de peças pequenas, teste de estanqueidade
- Tipo de construção compacta 20x58 mm
- Display de visualização clara com 2 linhas
- Fixação: montagem em trilho DIN, montagem em parede ou superfície, montagem em painel frontal
- Comunicação serial integrada via IO-Link 1.1
- Operação sustentável através do monitoramento de fluidos de processo