Garras paralelas DHPS
O pistão oval contribui com uma aderência potente à garra normativa em várias situações da aplicação.
- Ranhura em T precisa e resistente das castanhas
- Alta força de aperto com baixo volume de construção
- Alta precisão de repetição
- Pode ser utilizado como uma garra de simples ou dupla ação
- Versão de simples ação ou com retenção de força de aperto de abertura (NA) ou fechamento (NF)
- Adequado como garra externa e interna
- Diversas possibilidades de adaptação nos atuadores