• Produtos
  • Downloads
  • Diagrams

Tudo sob controle

Robusta e flexível

Você pode adaptar a força de aperto da HEPP de até 400 N e o curso de até 56 mm a um grande número de peças de trabalho – independentemente do tamanho e das propriedades do material.

Dinâmica e variável

Posição, curso, velocidade, aceleração ou força de aperto: basta inserir os parâmetros. E também com o motor elétrico dinâmico, você pode facilmente adaptar a HEPP às suas necessidades individuais. O comportamento de deslocamento e a manipulação de peças de trabalho também podem ser definidos da forma ideal nos processos de fabricação complexos da indústria eletrônica e de peças pequenas, automação de laboratório ou da construção de máquinas especiais.

Controladores integrados e controle simples

Os controladores integrados tornam a HEPP bastante compacta. E a comunicação por meio de interfaces como PROFINET®, EtherNet / IP®, EtherCat® permite fácil comissionamento, parametrização e monitoramento em tempo real. Você pode otimizar seus processos via EtherCat® com o Festo PLC CPX-E e obter soluções de sistemas inteligentes com produtos compatíveis.

Solução elétrica segura

Caso a energia seja interrompida, o comprovado freio de parada integrado garante uma parada segura.

Baixar PDF com todas as informações.