Garras paralelas HGPD
Para ambientes difíceis: uma garra pneumática completamente vedada. Possível aderência exterior e interior.
- Totalmente vedado, portanto, ideal para ambientes agressivos
- Garra precisa apesar do torque elevado
- Força de aperto máx. com relação espaço-força ideal
- 8 tamanhos com até 40 mm de curso total
- Pode ser utilizado como uma garra de simples ou dupla ação
- Versão de simples ação ou com retenção de força de aperto de abertura (NA) ou fechamento (NF)
- Adequado como garra externa e interna