Lubrificador MS6-LOE
Todas as funções de tratamento do ar comprimido: válvulas de controle de pressão, ativação, controle de filtro e alimentação progressiva com função de segurança, filtros, sensores de pressão e fluxo, secadores, separadores de condensado, sensores, lubrificadores e distribuidores. A solução ideal para todos os tipos de tarefa. Nos tamanhos 4, 6, 9 e 12.
- Largura do módulo 62 mm
- Lubrificador proporcional com medição de óleo precisa
- Abastecimento fácil e rápido mesmo sob pressão
- Quantidade de enchimento de óleo 30 ... 1500 cm³