Sensor de assentamento SOPA
Leve, compacta e altamente precisa, esta solução pneumática oferece opções de integração impressionantes. SOPA contém um módulo de controlo, a regulação do ar comprimido, a medição do fecho de ar, a função de jato de ar e até 4 módulos de medição.
- Solução de conforto para controle de assentamento e distância de alta precisão
- Possibilidade de regulação: IO-Link® ou configuração numérica com operação de 3 botões
- Função de ejeção integrada
- Indicador LDC multicolorido
- Fixação: montagem em trilho DIN, montagem na parede, orifício de passagem
- Certificação: C-Tick