Manipulador 3D EXCL

O manipulador 3D pode ser facilmente integrado aos sistemas de desktop. Ele é ideal para automatizar processos analíticos em que a abertura de frascos de amostras e a pipetagem de amostras líquidas ou a distribuição de reagentes devem ocorrer no mesmo espaço de trabalho.
  • Portal multieixos com dimensões reduzidas
  • com um ou dois eixos Z (ou como um manipulador cartesiano X/Y sem eixos Z)
  • Área de trabalho X, Y configurável em passos de 1 mm até 1000 mm x 700 mm
  • Curso do eixo Z selecionável entre 50, 100, 150 e 200 mm
  • Controlador de movimento de 6 eixos opcional, programável via código G
  • incluso: motores de passo, chaves de referência e cabos
  • Encaixa-se perfeitamente em nosso abrangente portfólio de produtos de atuadores eletromecânicos, motores, controladores de acionamento e sistemas de controle