Válvula reguladora de pressão MS-LR-B
- Largura do módulo 25 mm
- Componente básico com preços atrativos e com foco técnico
- Leve e robusto graças aos modernos materiais poliméricos
- Compatível com a série MS para uma combinação ideal de funções básicas a um preço atrativo
- Comportamento de controle estável
- Com ou sem manômetro
- Manopla com retentor
- Com escape secundário integrado e escape primário com comportamento de corrente de retorno
- MS2: válvula reguladora de membrana de acionamento direto
- MS4, MS6: válvula reguladora de pistão de controle direto
- Sustentável em operação, devido à redução do nível de pressão