Motor de passo EMMB-ST

Motores de passo para aplicações com requisitos básicos: econômico, ideal para fabricantes de máquinas em série e aplicações em montagem eletrônica e leve.
  • Motor em IP20 (IP40 para eixo do motor)
  • Codificador absoluto, simples ou multivoltas (sem bateria)
  • 3 tamanhos de flange MH: 0,22 Nm ... 6,6 Nm
  • Opcionalmente com freio de retenção
  • Detecção automática do motor por meio de "plaqueta de identificação eletrônica" com tabela de correção do motor
  • Faixa de aplicação possível até -15 °C
  • Cabo OCP (One Cable Plug) com conector que economiza espaço e pode ser orientado para a frente ou para trás
  • Comprimento do cabo de até 25 m
  • Encaixa-se perfeitamente em nosso abrangente portfólio de produtos de atuadores eletromecânicos, motores, controladores de acionamento e sistemas de controle