Motor de passo EMMS-ST
Para aplicações de posicionamento com poucos requisitos: a série durável de motores de passo na tecnologia híbrida bifásica.
- Micro passos e torques de acionamento elevados através da tecnologia híbrida de 2 fases
- Técnica de conexão otimizada
- Com encoder incremental para operação em malha fechada
- Grau de proteção IP40 (eixo do motor) e IP65 (corpo do motor e conector)
- Opcionalmente com freio de retenção