• Produtos
  • Downloads

Série tecnológica para requisitos mais elevados

Descubra o novo e aprimorado motor de passo EMMT-ST da Festo que, em combinação com o regulador de servoacionamento CMMT-ST-MP, oferece um servossistema perfeito a um preço atraente. Mergulhe em uma nova dimensão de motores de passo!

Um dos principais recursos dessa tecnologia é a verdadeira servo-operação com a função de enfraquecimento de campo. Isso melhora o desempenho do motor, resultando em controle preciso e operação silenciosa. Outro destaque é o uso de encoders absolutos. Estes podem ser usados nas versões monovolta e multivolta e não precisam de bateria. Isso elimina a necessidade de manutenção regular e substituição da bateria. A conexão é simplificada pelo cabo híbrido OCP (One cable plug) da Festo. Essa tecnologia permite um cabo de motor e de conexão comum para a alimentação e o encoder. Isso simplifica o cabeamento e economiza espaço. Um recurso adicional é a "plaqueta de identificação eletrônica". Ela contém uma tabela de correção do motor que permite um controle preciso. Usando essa tabela, o motor pode ser ajustado de forma ideal para atingir o desempenho desejado. O eixo do motor tem grau de proteção IP40, enquanto que o corpo do motor, incluindo a tecnologia de conexão, tem grau de proteção IP65. Em geral, a tecnologia híbrida bifásica oferece um novo design inovador que permite melhor desempenho, tecnologia de conexão simples e controle preciso.