Válvula de abertura e fechamento MS6-EM

Todas as funções de tratamento do ar comprimido: válvulas de controle de pressão, ativação, controle de filtro e alimentação progressiva com função de segurança, filtros, sensores de pressão e fluxo, secadores, separadores de condensado, sensores, lubrificadores e distribuidores. A solução ideal para todos os tipos de tarefa. Nos tamanhos 4, 6, 9 e 12.
  • Válvula direcional 3/2 manual para ventilar e exaustar os sistemas pneumáticos
  • A conexão 3 permite a instalação de um silenciador ou a exaustão pode ser capturada
  • Posição de comutação reconhecida instantaneamente
  • Opcional com manômetro e sensor de pressão
  • Versões recomendadas para sistemas de produção de fabricantes de baterias de íon de lítio
  • Taxa de fluxo nominal padrão <=6.500 l/min com dimensão de grade 62 mm