Garras paralelas HGPD

Para ambientes difíceis: uma garra pneumática completamente vedada. Possível aderência exterior e interior.
  • Totalmente vedado, portanto, ideal para ambientes agressivos
  • Garra precisa apesar do torque elevado
  • Força de aperto máx. com relação espaço-força ideal
  • 8 tamanhos com até 40 mm de curso total
  • Pode ser utilizado como uma garra de simples ou dupla ação
  • Versão de simples ação ou com retenção de força de aperto de abertura (NA) ou fechamento (NF)
  • Adequado como garra externa e interna