Garra paralela DHPC
A garra paralela mais compacta do mercado, com força de preensão e precisão de preensão impressionantes, disponível em inúmeras variantes para uma ampla gama de requisitos e aplicações.
- Guia de esferas resiliente e precisa
- Alta força de aperto com baixo volume de construção
- Repetibilidade máx.
- Pode ser utilizado como uma garra de dupla ou simples ação
- Variante de simples ação ou com retenção de força de aperto de abertura (NA) ou fechamento (NF)
- Adequado como garra externa e interna
- Múltiplas possibilidades de fixação e montagem
- Operação sustentável, devido à redução do uso de material