Garra tipo fole DHEB
Para a aderência suave de peças de trabalho frágeis, a garra tipo foles DHEB fixa-as no interior usando o contorno interno.
- 11 tamanhos para diâmetro de agarramento de 8 até 85 mm
- Direção de movimento: fole ascendente ou descendente
- Materiais diferentes do fole: EPDM ou silicone
- Conexão de ar lateral, incluindo orifício central ou centralmente a partir de cima
- Ótimo fluxo de processo em qualidade elevada: evita arranhamento das peças de trabalho
- Segurança adicional: detecção opcional com sensores de proximidade ou sensor
- Para agarre interno sensível de peças de trabalho frágeis