Garra tipo fole DHEB

Para a aderência suave de peças de trabalho frágeis, a garra tipo foles DHEB fixa-as no interior usando o contorno interno.
  • 11 tamanhos para diâmetro de agarramento de 8 até 85 mm
  • Direção de movimento: fole ascendente ou descendente
  • Materiais diferentes do fole: EPDM ou silicone
  • Conexão de ar lateral, incluindo orifício central ou centralmente a partir de cima
  • Ótimo fluxo de processo em qualidade elevada: evita arranhamento das peças de trabalho
  • Segurança adicional: detecção opcional com sensores de proximidade ou sensor
  • Para agarre interno sensível de peças de trabalho frágeis