Válvula reguladora de pressão de precisão MS6-LRPB
Todas as funções de tratamento do ar comprimido: válvulas de controle de pressão, ativação, controle de filtro e alimentação progressiva com função de segurança, filtros, sensores de pressão e fluxo, secadores, separadores de condensado, sensores, lubrificadores e distribuidores. A solução ideal para todos os tipos de tarefa. Nos tamanhos 4, 6, 9 e 12.
- Largura do módulo 62 mm
- Como unidade individual e para montagem em manifold
- Montagem em manifold com passagem de ar comprimido de alimentação
- Boa característica de controle com baixa histerese de pressão e compensação da pressão primária
- Escape secundário elevado
- Manopla com opção de trava
- Opcionalmente com sensor de pressão com indicador