Válvula reguladora de pressão MS6-LRB

Todas as funções de tratamento do ar comprimido: válvulas de controle de pressão, ativação, controle de filtro e alimentação progressiva com função de segurança, filtros, sensores de pressão e fluxo, secadores, separadores de condensado, sensores, lubrificadores e distribuidores. A solução ideal para todos os tipos de tarefa. Nos tamanhos 4, 6, 9 e 12.
  • Largura do módulo 62 mm
  • Para construir uma bateria de controlador de fornecimento de ar comprimido realizado para faixas de pressão ajustáveis independentes umas das outras
  • Boa característica de controle com baixa histerese de pressão e compensação da pressão primária
  • Manopla com opção de trava
  • Com ou sem exaustão secundária
  • Opção de corrente de retorno integrada para ventilar a saída 2 para a saída 1
  • Sensor de pressão opcional e manômetro na manopla