Controlador de servomotor CMMT-AS

O regulador de servoacionamento compacto para movimentos ponto a ponto e interpolados é adequado para diferentes sistemas de barramento de Ethernet e pode ser integrado diretamente em ambientes de sistema de diferentes fabricantes de controle.
  • Um dos reguladores de servoacionamento mais compactos do mercado
  • Regulagem precisa de força, velocidade e de posição
  • Com a nova versão multiprotocolo (CMMT-...-MP), todos os barramentos de campo (Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus) são integrados em um único hardware de servoacionamento
  • O autotuning auxilia o comissionamento fácil e otimiza automaticamente o controle de movimentos rotativos e lineares
  • Sistema de servoacionamento de última geração, otimizado em tamanho e preço
  • Configurar funções padrão de segurança funcional (STO, SBC) sem software
  • Ideal com servomotor EMMT-AS
  • Controlador universal
  • Encaixa-se perfeitamente em nosso abrangente portfólio de produtos de atuadores eletromecânicos, motores, controladores de acionamento e sistemas de controle
  • Funções de segurança funcional estendidas (SS1, SS2, SLS, SOS, SMS,...) pode ser controlado via fieldbus ou E/S com comissionamento e validação guiados
  • Operação sustentável, devido ao controle eficiente