Motor de passo EMMB-ST
Motores de passo para aplicações com requisitos básicos: econômico, ideal para fabricantes de máquinas em série e aplicações em montagem eletrônica e leve.
- Motor em IP20 (IP40 para eixo do motor)
- Codificador absoluto, simples ou multivoltas (sem bateria)
- 3 tamanhos de flange MH: 0,22 Nm ... 6,6 Nm
- Opcionalmente com freio de retenção
- Detecção automática do motor por meio de "plaqueta de identificação eletrônica" com tabela de correção do motor
- Faixa de aplicação possível até -15 °C
- Cabo OCP (One Cable Plug) com conector que economiza espaço e pode ser orientado para a frente ou para trás
- Comprimento do cabo de até 25 m
- Encaixa-se perfeitamente em nosso abrangente portfólio de produtos de atuadores eletromecânicos, motores, controladores de acionamento e sistemas de controle